• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SKINDICHT SE-M

SKINDICHT SE-M
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SE-M, pressacavo angolare, sigillato da guarnizione settoriale, per filettatura di raccordo mancante ed elevate sollecitazioni meccaniche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52108000
52108010
52108020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

9.67 €

10 Disponibile 5 giorni 107.2202020

15.38 €

5 Disponibile 5 giorni 108.2252525

22.08 €

1 Disponibile 5 giorni 108.2323232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Other
Model 90°-elbow Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Other Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Altro Modello Gomito a 90° Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP55 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Altro Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico