• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SKINDICHT SHVE-M

SKINDICHT SHVE-M
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SHVE-M, pressacavo metrico in ottone con elevato grado di protezione, contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52106870
52106890
52106910
52106920
52106930
52106940
52106950
52106960
52106970
52106980
52106990
52107000
52107010
52107020
52107030
52107040
52107050
52107060
52107070
52107080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

8.29 €

25 Disponibile 5 giorni 1051618

8.20 €

25 Disponibile 5 giorni 1051618

8.90 €

25 Disponibile 5 giorni 1062022

8.90 €

25 Disponibile 5 giorni 1062022

8.02 €

25 Disponibile 5 giorni 1062022

8.02 €

25 Disponibile 5 giorni 1062022

8.02 €

25 Disponibile 5 giorni 1062022

8.37 €

25 Disponibile 5 giorni 1062024

8.37 €

25 Disponibile 5 giorni 1062024

8.37 €

25 Disponibile 5 giorni 1062024

8.37 €

25 Disponibile 5 giorni 1062024

11.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1072530

11.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1072530

11.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1072530

11.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1072530

11.28 €

25 Disponibile 5 giorni 1072530

21.14 €

10 Disponibile 5 giorni 1083240

21.14 €

10 Disponibile 5 giorni 1083240

21.14 €

10 Disponibile 5 giorni 1083240

21.14 €

10 Disponibile 5 giorni 1083240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Supporto tecnico