Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52105430 |
52105440 |
52105450 |
52105460 |
52105470 |
52105480 |
52105490 |
52105500 |
52105510 |
52105520 |
52105530 |
52105540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 4.8 | 14 | 4.8 | 14 | |
7.87 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 5.8 | 18 | 5.8 | 18 | |
7.87 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 6.8 | 18 | 6.8 | 18 | |
9.96 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 6.8 | 22 | 6.8 | 22 | |
9.96 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8.8 | 22 | 8.8 | 22 | |
10.57 € | 25 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 10.8 | 22 | 10.8 | 22 | |
10.57 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8.8 | 22 | 8.8 | 22 | |
11.84 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 12.8 | 24 | 12.8 | 24 | |
11.84 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 14.8 | 24 | 14.8 | 24 | |
16.95 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 17.8 | 30 | 17.8 | 30 | |
16.95 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 19.8 | 30 | 19.8 | 30 | |
29.60 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | 21.8 | 40 | 21.8 | 40 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 200 | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali