SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SKINTOP® BS-M
  • SKINTOP® BS-M
  • SKINTOP® BS-M
  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53017610
53017630
53017640
53017810
53017830
53017840
53111600
53111610
53111620
53111630
53111640
53111700
53111710
53111720
53111730
53111740
53111800
53111810
53111820
53111830
53111840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Colour Per diametro cavo Larghezza chiave Colore

2.12 €

100 Disponibile 5 giorni 101216819-819-

2.70 €

50 Disponibile 5 giorni 1013201224-1224-

3.00 €

25 Disponibile 5 giorni 1013251427-1427-

2.12 €

100 Disponibile 5 giorni 101216819Black819Nero

2.70 €

50 Disponibile 5 giorni 1013201224Black1224Nero

3.00 €

25 Disponibile 5 giorni 1013251427Black1427Nero

0.83 €

100 Disponibile 5 giorni 10812715-715-

0.85 €

100 Disponibile 5 giorni 108161019-1019-

1.08 €

50 Disponibile 5 giorni 108201325-1325-

1.97 €

25 Disponibile 5 giorni 109251730-1730-

2.90 €

25 Disponibile 5 giorni 1010322136-2136-

0.83 €

100 Disponibile 5 giorni 10812715Black715Nero

0.85 €

100 Disponibile 8 giorni 108161029Black1029Nero

1.08 €

50 Disponibile 5 giorni 108201325Black1325Nero

1.97 €

25 Disponibile 5 giorni 109251730Black1730Nero

2.90 €

25 Disponibile 32 giorni 1010322136Black2136Nero

0.68 €

100 Disponibile 5 giorni 10812715Light grey715Grigio chiaro

0.85 €

100 Disponibile 5 giorni 108161029Light grey1029Grigio chiaro

1.08 €

50 Disponibile 46 giorni 108201325Light grey1325Grigio chiaro

1.97 €

25 Disponibile 5 giorni 109251730Light grey1730Grigio chiaro

2.90 €

25 Disponibile 5 giorni 1010322136Light grey2136Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Untreated Operating temperature 100 Materiale Plastica
Qualità materiale Poliammide Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP68 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico