Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170143/100 |
2170143/1000 |
2170143/500 |
2170195/100 |
2170195/1000 |
2170195/500 |
2170196/100 |
2170196/1000 |
2170196/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Materiale della guaina | NVP value | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 79 | In accordance with EN 6033212 | False | Braiding | 7,7 | 100 | |
1,364.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 79 | In accordance with EN 6033212 | False | Braiding | 7,7 | 1000 | |
682.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 79 | In accordance with EN 6033212 | False | Braiding | 7,7 | 500 | |
112.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | None | 7,4 | 100 | |
1,128.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | None | 7,4 | 1000 | |
564.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | None | 7,4 | 500 | |
121.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | Foil | 7,6 | 100 | |
1,212.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | Foil | 7,6 | 1000 | |
606.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | arancione | - | 78 | In accordance with EN 60332324 | True | Foil | 7,6 | 500 |
Loading...
Categoria | CAT6A | Dimensione del conduttore | AWG23(0.25sq) | No. di core | 8 anima (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 7.0–7.9 | Diameter conductor | 0,25 | Operating temperature, flexible | 60 |
Operating temperature, fix | 50 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | Foam-Skin-PE | Core identification | Colour | Screen over stranding | Foil |
Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale della guaina
NVP value
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali