Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A165S-J3A-2
Type | Interruttore di selezione a manopola | Shape | Tipo rettangolare | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Illumination | N/A | Contact configuration (key lock, selector) | 2c | With key | N/A |
Notch number | 3 | Suspend/Return | Ritorno | Terminal shape | Terminale a saldare |
Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Representative Standard | UL / CUL / TUV / CCC | Dimension vertical(mm) | 18 |
Dimension width(mm) | 24 | Dimension depth(mm) | 47 | Dettagli della struttura protettiva | IP65 |
Si trova sulla pagina di Interruttore di selezione a manopola A165S / W, il codice articolo è il seguente: A165S-J3A-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A165S-J3A-2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali