Fermacavo CKT【100 Pezzi per confezione】

Fermacavo CKT
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
La chiusura a innesto a scatto a ingombro ridotto sporge di solo 1mm sul lato inferiore del circuito stampato.
Facile manutenzione e riciclabile. La chiusura a innesto a scatto può essere rimossa dal lato di montaggio senza l'ausilio di utensili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKT-13 VO
CKT-20 VO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione (verticale)
(mm)
Dimensione (larghezza)
(mm)
Dimensione (profondità)
(mm)
Diametro fascio di cavi massimo
(mm)

31.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 133012ø14.4

36.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 203614ø20.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Tono colore Naturale Metodo di montaggio Ad avvitamento
Spessore piastra di montaggio(mm) 1 Nota Prodotto certificato UL1565

Supporto tecnico