Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8047834
Lunghezza cavo(m) | 5 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli) | 24 V/AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 2+PE a ponticello | Numero totale di pin | 2 | Gamma temperatura(°C) | -30 - +90 |
Valore nominale IP | IP67/IP69K | Tipo | C | Tipo (misc.) | Circuito 4 |
Materiale conduttore | PVC | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavi a terminazione singola, femmina, valvola C, angolare, il codice articolo è il seguente: 8047834.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8047834.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali