Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
123239-BP
Display (dettagli) | 2000 punti | Tolleranza di misurazione (tensione)(%) | ±0.8 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 92 | Gamma di lettura - tensione(VAC) | 1–600V/DC; 1–600 | Categoria di lettura | CAT III 600V |
Gamma di lettura - bassa resistenza(Ω) | 0.01–2000 | Gamma di lettura - resistenza(kΩ) | 1–200V | Peso(g) | 580 |
Alimentazione (dettagli) | 6 batterie AA | Standard | EN61010-1; EN61557-5 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Tipo di misuratore resistenza di terra (categoria) | Pinze per misure di resistenza dell’anello di terra |
Si trova sulla pagina di Tester digitale di terra ET-02, il codice articolo è il seguente: 123239-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123239-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali