Sonda con telecamera con articolazione a 2 vie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102741-BP

Codice componente
102741-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

879.97 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 320 x 240 Messa a fuoco 20–60mm IP nominale IP67
Distanza di messa a fuoco min(mm) 20 Diametro sonda(mm) 5.5 Lunghezza sonda(m) 0.8
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 105 Peso(g) 380 Sorgente luminosa 4 LED, bianchi, 4200 lx con varialuce
Caratteristiche endoscopio Orientabile Tipo di endoscopio (categoria) Sonda endoscopica Adatto all'uso con (endoscopio) VOLTCRAFT BS-1500T

Si trova sulla pagina di Sonda con telecamera con articolazione a 2 vie, il codice articolo è il seguente: 102741-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102741-BP.

Supporto tecnico