Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101102001.0104 |
101102001.0301 |
101102011.0104 |
101102011.0301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Tipo di contatto | Tipo (vari) | Posizione interruttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 2 contatti normalmente aperti | 2 dispositivi di chiusura | 2 x Off/(On) | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 contatti normalmente aperti | 2 dispositivi di chiusura | 2 x Off/(On) | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1 contatto NC, 1 contatto NA | 1 contatto NC/1 contatto NA | 1 x Off/(On) | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 contatto NC, 1 contatto NA | 1 contatto NC/1 contatto NA | 1 x Off/(On) |
Loading...
Push button operation | momentaneo | Spessore pannello (max.)(mm) | 8 | Tipo chiave | Ø 14mm |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione(mA) | 2 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 2 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 250 |
Tipo di illuminazione | senza | Capacità di commutazione(W) | Max 2 A/250 | Collegamento | Collegamento a vite |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di illuminazione | assente | Funzioni interruttore | Sporgenza |
Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Configura
Proprietà di base
Button color
Tipo di contatto
Tipo (vari)
Posizione interruttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali