Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
114100501
Push button operation | momentaneo | Forza di azionamento(N) | 3.3 | Forza di azionamento (Newton)(N) | (±0.6) 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
Durata rimbalzo(ms) | 5 | Resistenza del contatto(mΩ) | 100 | Vita elettrica | >106 cicli |
Temperatura max.(°C) | +90 | Temperatura min.(°C) | -40 | Gamma di temperatura(°C) | -40 - +90 |
Capacità di commutazione (max.)(W) | 1 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.1 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 42 |
Tipo di contatto | 1 dispositivo di chiusura | Tipo di illuminazione | senza | Capacità di commutazione(W) | 1 W max. (carico resistivo) |
Tipo (vari) | 1 dispositivo di chiusura | Posizione interruttore | 1 x Off/(On) | Collegamento | Collegamento PCB esterno |
Collegamento (componenti) | Stampa | Collegamenti | Piastra stagnata | Materiale contatto | Au |
Tipo di illuminazione | assente | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Si trova sulla pagina di Pulsante RACON 8, il codice articolo è il seguente: 114100501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 114100501.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali