Misuratore digitale con montaggio su rack DVM 230B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

126562-BP

Codice componente
126562-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 14 Larghezza(mm) 48 Dimensione spessore(mm) 24
Dimensioni per montaggio(mm) 45 x 22 Consumo di corrente(mA) 2 mA (con retroilluminazione 50mA) Altezza cifra(mm) 10
Gamma visualizzata 0–1999 N. di cifre 1999 Alimentazione (dettagli) 9
Gamma lettura(mV) ±199.9 Tolleranza ±0.5% + 10 cifre Colore Blu
Display (dettagli/tecnologia) LCD Tipo di misuratore pannello (categoria) Misuratore digitale per montaggio su rack

Si trova sulla pagina di Misuratore digitale con montaggio su rack DVM 230B, il codice articolo è il seguente: 126562-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126562-BP.

Supporto tecnico