Rilevatore di cavi LSG-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

121944-BP

Codice componente
121944-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 192 Misura prodotto (larghezza)(mm) 61
Peso (trasmettitore)(g) 130 Peso(g) 180 Categoria di lettura CAT III 300 V
Alimentazione (dettagli) 2 x 9V PP3 Tipo rilevatore di cavi (categoria) Rilevatore di cavi Display (dettagli) Digitale
Tipo di lettura 12/50/120/230/300 V Peso, informazioni circa Segnale acustico
Display ottico

Si trova sulla pagina di Rilevatore di cavi LSG-10, il codice articolo è il seguente: 121944-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121944-BP.

Supporto tecnico