Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
103546-BP |
1168801-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Messa a fuoco | Distanza di messa a fuoco min (mm) | Diametro sonda (mm) | Lunghezza sonda (m) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Sorgente luminosa | Caratteristiche endoscopio | Adatto all'uso con (endoscopio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,627.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25–70mm | 25 | 7.5 | 0.8 | 108 | 630 | 4 LED, bianchi, 1000 lx con varialuce | Orientabile | VOLTCRAFT BS-1500T | |
398.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60mm–∞ | 60 | 5.5 | 0.91 | 113 | 185 | 4 LED, bianchi | Luce a LED | VOLTCRAFT BS-30XHR |
Loading...
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | IP nominale | IP67 | Tipo di endoscopio (categoria) | Sonda endoscopica |
---|
Configura
Proprietà di base
Messa a fuoco
Distanza di messa a fuoco min(mm)
Diametro sonda(mm)
Lunghezza sonda(m)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Sorgente luminosa
Caratteristiche endoscopio
Adatto all'uso con (endoscopio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali