Endoscopio BS-30XHR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1086336-BP

Codice componente
1086336-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 640 x 480 Ingrandimento digitale(x) 2 Risoluzione display(pix) 960 x 240
Campo visivo(°) 54 Messa a fuoco 6 cm–∞ IP nominale IP67 (sonda)
Raggio di curvatura max(mm) 45 Distanza di messa a fuoco min(mm) 60 Diametro sonda(mm) 8
Lunghezza sonda(m) 88 Temperatura ambiente(°C) 0 bis +45 Peso(g) 330
Sorgente luminosa 4 LED bianchi Alimentazione (dettagli) 4 batterie 1.5V tipo AA Caratteristiche endoscopio Alta risoluzione
Tipo di endoscopio (categoria) Endoscopio

Si trova sulla pagina di Endoscopio BS-30XHR, il codice articolo è il seguente: 1086336-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1086336-BP.

Supporto tecnico