Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1544026-BP
Diametro sonda(mm) | 28 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 80 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -20°C – 6 | Peso(g) | 190 | Tipo di endoscopio (categoria) | Attacco supporto di centraggio |
Adatto all'uso con (endoscopio) | Voltcraft |
Si trova sulla pagina di Supporto di centraggio, il codice articolo è il seguente: 1544026-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1544026-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali