Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
126684-BP
Misure complessivo(mm) | 45 x 22 | Gamma contatore | 0–999999 | Altezza cifre(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Display (punti) | 999999 | Gamma tensione di ingresso(V) | Consumo 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 24 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 48 | Gamma di temperatura(°C) | -10 – +50ºC | Gamma di lettura universale (max)(°C) | +50 |
Gamma di lettura universale (min)(°C) | -10 | Interfacce | nessuna | Colore | Nero |
Attacco | Attacco saldato | Ingresso contatore | Livello logico o funzione | Tipo display | LCD |
Tipo misuratore digitale (categoria) | Misuratore digitale con montaggio in rack | Reset | Elettrico |
Si trova sulla pagina di Misuratore digitale con montaggio in rack DCM 240, il codice articolo è il seguente: 126684-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126684-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali