Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
126682-BP
Misure complessivo(mm) | 60 x 26 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 12 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 66 | Precisione (dettagli)(°C) | ±1 |
Gamma di temperatura(°C) | -50 – +80 | Risoluzione temperatura(°C) | 0.1 | Gamma di lettura universale (max)(°C) | +80 |
Gamma di lettura universale (min)(°C) | -50 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Colore | Nero |
Tipo display | LCD | Tipo misuratore digitale (categoria) | Misuratore digitale con montaggio in rack | Tipo di lettura | Temperatura |
Si trova sulla pagina di Termometro digitale per pannello solare, il codice articolo è il seguente: 126682-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126682-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali