Doppia sonda flessibile per telecamera endoscopica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102736-BP
103558-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza sonda
(m)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

650.43 €

1 Disponibile 3 giorni 3301300

468.95 €

1 Disponibile 3 giorni 1101130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 320 x 240 Messa a fuoco 20–60mm IP nominale IP67
Distanza di messa a fuoco min(mm) 20 Diametro sonda(mm) 5.8 Sorgente luminosa 4 LED, bianchi, 4200 lx con varialuce
Caratteristiche endoscopio Orientabile Tipo di endoscopio (categoria) Sonda endoscopica Adatto all'uso con (endoscopio) VOLTCRAFT BS-1500T

Supporto tecnico