Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | Campo visivo(°) | 107 | Messa a fuoco | 25–100mm |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP67 | Raggio di curvatura max(mm) | 100 | Distanza di messa a fuoco min(mm) | 50 |
Diametro sonda(mm) | 28 | Temperatura ambiente(°C) | -20 – +60ºC | Compatibile con (dettagli) | BS-1000 |
Sorgente luminosa | 16 LED, bianchi, con varialuce | Alimentazione (dettagli) | BS-500 o BS-1000T | Caratteristiche endoscopio | Luce a LED |
Tipo di endoscopio (categoria) | Sonda endoscopica | Adatto all'uso con (endoscopio) | VOLTCRAFT BS-1500T |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza sonda(m)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali