• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tester per componenti LCR-100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101392-BP

Codice componente
101392-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione base (+/-)(%) ±1.2 Gamma di lettura induttività(H) 1µH–20 Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 01Ω–110
Frequenza di lettura(Hz) 100/1000 Gamma di lettura - capacità(mF) 1pF–110 Misura prodotto (profondità)(mm) 55
Misura prodotto (altezza)(mm) 182 Misura prodotto (larghezza)(mm) 82 Peso(g) 360
Display (dettagli) LCD 11 000 punti Interfacce nessuna Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9V
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo di multimetro (categoria) Tester per componenti

Si trova sulla pagina di Tester per componenti LCR-100, il codice articolo è il seguente: 101392-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101392-BP.

Supporto tecnico