Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1307544-BP
Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) | 100 | Gamma di lettura AC A (min)(A) | 0.001 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) | 0.001 | Resistenza AC(MΩ) | 10 | Precisione base (+/-)(%) | 0.7 |
Resistenza DC(MΩ) | 10 | Gamma di frequenza(Hz) | 45–400 | Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) | 17 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 175 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Gamma di lettura - capacità(mF) | 0.001nF–20 |
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) | 0.1Ω–20MΩ | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura VAC (min)(mV) | 0.001 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(V) | 0.1 | Peso(g) | 170 |
Display (punti) | 2000 | Categoria di lettura | CAT III 300 V | Tipo (produttore) | VC-330 |
Lettura corrente | AC/DC | Misurazione della tensione | AC/DC | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tipo di misurazione | A vero valore RMS | Tipo di multimetro (categoria) | Pinza amperometrica |
Si trova sulla pagina di Pinza amperometrica VC-330, il codice articolo è il seguente: 1307544-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1307544-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali