Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1301293-BP
Display misurazione | Digitale (LCD) | Gamma di misurazione resistenza di isolamento (limite superiore)(MΩ) | 20 | Gamma di tensione di prova (limite superiore)(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 225 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 59 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 103 | Categoria di lettura | CAT IV 600 V | Alimentazione (dettagli) | 6 batterie mignon (AA) |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo di tester di isolamento (categoria) | Tester di isolamento |
Si trova sulla pagina di Tester di isolamento ET-200, il codice articolo è il seguente: 1301293-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301293-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali