Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
122465-BP
Measuring range (voltage)(V) | 5 | Larghezza di banda(MHz) | 20 | Frequenza di campionamento canali(MSa/s) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | Profondità di memoria del canale(Kpts) | 1 | N. di ingressi analogici | 2 |
Alimentazione (dettagli)(VAC) | USB | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 205 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 38 | Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 | Peso(kg) | 430 |
Gamma temporale base | 1ns/div–5000s/div | Deflessione verticale | 10mV–5V/div | Categoria di lettura | CAT I |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Accoppiamento ingresso | DC | Caratteristiche oscilloscopio | Memoria digitale (DSO) |
Interfacce (componenti) | USB | Tipo di oscilloscopio (categoria) | Oscilloscopio USB |
Si trova sulla pagina di Oscilloscopio USB DSO-2020, il codice articolo è il seguente: 122465-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 122465-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali