Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30 5537 300 510 |
30 5539 500 520 |
32 5337 300 510 |
33 5937 300 520 |
33 5937 500 520 |
34 5737 500 520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di lavorazione | Numero di pin | Numero totale di pin | Standard (connettori a profilo quadrato) | Tipo (connettori valvola) | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3 | 3 + PE | Industriale | B standard | 3 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3 | 3 + PE | Industriale | B standard | 5 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3 | 3 + PE | DIN | B standard | 3 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Crimpatura | 4 | 4+PE | Industriale | C standard | 3 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Crimpatura | 4 | 4+PE | Industriale | C standard | 5 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Crimpatura | 4 | 4+PE | DIN | C standard | 5 |
Loading...
Cavo sezione trasversale(mm²) | 0.75 | Diametro cavo(mm) | 5.90 | Temperatura massima(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -20 | Tensione nominale(V) | 24 | Valore nominale IP | IP67 |
Colore | Nero | Materiale conduttore | PUR | Display | LED |
Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Metodo di lavorazione
Numero di pin
Numero totale di pin
Standard (connettori a profilo quadrato)
Tipo (connettori valvola)
Lunghezza cavo(m)
Attributi opzionali