B-C contatti a molla BC a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 02 000 8484

Codice componente
09 02 000 8484
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente ammessa(A) 2 Tensione ammessa(V) 1000 Metodo di collegamento filo Crimpatura
Numero totale di pin 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 1.2 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 19.45
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55 Sezione trasversale(mm²) 0.9–0.5
Collegamento (componenti) Crimpatura Tipo di connettore (categoria) Contatto a crimpare Superficie di contatto Con placcatura in oro
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA Standard DIN (connettore) 3C
Marchi di certificazione/standard DIN 41612

Si trova sulla pagina di B-C contatti a molla BC a crimpare, il codice articolo è il seguente: 09 02 000 8484.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 02 000 8484.

Supporto tecnico