Base connettore maschio JUMPFLEX con relè a stato solido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-704

Codice componente
857-704
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 81 Larghezza(mm) 6 Dimensione profondità(mm) 94
Tensione di controllo (max.)(VDC) 24 Tensione di controllo (min.)(VDC) 24 Gamma tensione di controllo 24–24VDC
Tensione nominale(VDC) 24 Tensione di commutazione (max.)(VDC) 48 Tensione di commutazione (min.)(VDC) 0
Carico corrente(A) 100 Carico corrente (max)(A) 100 Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -20 Collegamento (componenti) Terminali a vite Tipo di contatto 1 NOC

Si trova sulla pagina di Base connettore maschio JUMPFLEX con relè a stato solido, il codice articolo è il seguente: 857-704.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-704.

Supporto tecnico