Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
726-621 |
726-622 |
726-671 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 868.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 0 | 8 | 76 | ||
- | 1,059.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 0 | 8 | 76 | |
868.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 7 | 16 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 32 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 132 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 34.60 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 6 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali