Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
262-232 |
262-233 |
262-234 |
262-236 |
262-237 |
262-238 |
262-239 |
262-240 |
262-241 |
262-242 |
262-282 |
262-283 |
262-284 |
262-285 |
262-286 |
262-287 |
262-288 |
262-289 |
262-290 |
262-291 |
262-292 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | N. di file | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 38.50 | 2 | ||
508.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 50.50 | 3 | ||
509.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 62.50 | 4 | |||
486.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 6 | 86.50 | 6 | ||
562.97 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 98.50 | 7 | ||
565.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 8 | 110.50 | 8 | |||
633.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 9 | 122.50 | 9 | |||
398.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 10 | 134.50 | 10 | ||
442.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | 146.50 | 11 | ||
479.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | 158.50 | 12 | ||
348.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 28.40 | 2 | ||
508.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | 40.40 | 3 | ||
581.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 52.40 | 4 | |||
722.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | 64.40 | 5 | |||
486.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 6 | 76.40 | 6 | ||
562.97 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 88.40 | 7 | ||
565.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 8 | 100.40 | 8 | |||
633.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 9 | 112.40 | 9 | |||
398.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 10 | 124.40 | 10 | ||
436.17 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | 136.40 | 11 | ||
479.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | 148.40 | 12 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 23 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 30 | Tensione nominale(V) | 550 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 12 |
Pin per fila | 4 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
N. di file
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali