Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-232 |
264-233 |
264-234 |
264-235 |
264-236 |
264-237 |
264-238 |
264-239 |
264-240 |
264-241 |
264-242 |
264-282 |
264-283 |
264-284 |
264-285 |
264-286 |
264-287 |
264-288 |
264-289 |
264-290 |
264-291 |
264-292 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | N. di file | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 2 | - | 36 | 9 | 2 | - | |||
562.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | - | 46 | 9 | 3 | - | ||
644.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | - | 56 | 9 | 4 | - | |||
789.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | - | 66 | 9 | 5 | - | |||
530.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 | 76 | 76 | 8 | 5 | 39.557 | ||
543.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 7 | 86 | 86 | 8 | 6 | 46.224 | |||
615.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 8 | 96 | 96 | 8 | 7 | 52.564 | |||
689.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 9 | - | 106 | 9 | 9 | - | |||
760.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | - | 116 | 9 | 10 | - | |||
1,663.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 11 | - | 126 | 9 | 11 | - | |||
519.24 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | - | 136 | 9 | 12 | - | ||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | - | 27 | 9 | 2 | - | |||
562.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | - | 37 | 9 | 3 | - | ||
644.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | - | 47 | 9 | 4 | - | |||
789.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | - | 57 | 9 | 5 | - | |||
812.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 6 | - | 67 | 9 | 6 | - | |||
543.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 7 | - | 77 | 9 | 7 | - | |||
615.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 8 | - | 87 | 9 | 8 | - | |||
689.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 9 | - | 97 | 9 | 9 | - | |||
330.53 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 10 | - | 107 | 9 | 10 | - | |||
364.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 11 | - | 117 | 9 | 11 | - | |||
519.24 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | - | 127 | 9 | 12 | - |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 23 | Tensione nominale(V) | 690 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 14 | Pin per fila | 4 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
N. di file
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali