Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-994 |
280-996 |
280-999 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 28 | 20 | |||
145.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 36.50 | 23 | |||
179.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 28 | 20 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Tensione nominale(V) | 550 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 24 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali