Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-624/281-413 |
280-624/281-434 |
280-658/281-413 |
280-658/281-434 |
280-809/281-413 |
280-809/281-434 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
693.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 0.02 | |||
794.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 0.02 | |||
901.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 0.025 | ||
693.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 0.025 | |||
693.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 0.025 | |||
693.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 0.025 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + LED rosso | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali