Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-721 |
264-724 |
264-726 |
264-731 |
264-734 |
264-736 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Livello di contaminazione | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | Colore | Configurazione | Collegamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 800 | - | TS 15 | Morsetto passante a 4 conduttori | Grigio | L | CAGE CLAMP® | - | |||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 800 | - | TS 15 | Morsetto passante a 4 conduttori | Blu | N | CAGE CLAMP® | - | |||
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | - | 3 | - | - | Arancione | - | - | Sì | |||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 800 | - | TS 35 | Morsetto passante a 4 conduttori | Grigio | L | CAGE CLAMP® | - | |||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 800 | - | TS 35 | Morsetto passante a 4 conduttori | Blu | N | CAGE CLAMP® | - | |||
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | - | 3 | - | - | Arancione | - | - | Sì |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 24.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Livello di contaminazione
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Colore
Configurazione
Collegamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali