Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
870-837
Codice componente
|
---|
870-837 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Peso(g) | 8.667 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a 4 conduttori 870, il codice articolo è il seguente: 870-837.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 870-837.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali