Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-584/281-483 |
280-586/281-496 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | |||
62.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 63.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto interruttore di prossimità | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + LED verde | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali