Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-584 |
280-587 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | 5 | - | |||
64.97 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | 6 | 1 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 63.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 400 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto interruttore di prossimità | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali