Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-573 |
280-580 |
280-588 |
280-588/280-320 |
280-588/280-323 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Tipo di connettore (categoria) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | 5 | 10 | 400 | 3 | Morsetto N | + connettore PG | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | Morsetto interruttore di prossimità | - | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | 5 | 5 | 125 | - | Morsetto interruttore di prossimità | - | |||
346.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | 6 | 5 | 125 | - | Morsetto interruttore di prossimità | - | |||
312.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | 6 | 5 | 125 | - | Morsetto interruttore di prossimità | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 63.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 4 | Colore | Grigio |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Tipo di connettore (categoria)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali