Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Colore | Bianco |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di schermatura | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali