Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
281-658
Codice componente
|
---|
281-658 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
359.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 26 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Colore | Bianco | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di schermatura | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di schermatura a 4 conduttori 281, il codice articolo è il seguente: 281-658.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-658.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali