Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-341 |
264-344 |
264-346 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Livello di contaminazione | Colore | Configurazione | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | Grigio | L | - | |||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | Blu | N | - | |||
145.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 22.10 | 3 | Arancione | - | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + base blocco con chiusura |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Livello di contaminazione
Colore
Configurazione
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali