Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
262-207 |
262-209 |
262-210 |
262-211 |
262-254 |
262-255 |
262-256 |
262-257 |
262-258 |
262-259 |
262-260 |
262-261 |
262-262 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | N. di file | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 98.50 | 7 | + manicotto | ||
621.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 9 | 122.50 | 9 | + manicotto | |||
388.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 10 | 134.50 | 10 | + manicotto | ||
425.23 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | 146.50 | 11 | + manicotto | ||
565.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 52.40 | 4 | + base blocco con chiusura | |||
693.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | 64.40 | 5 | + base blocco con chiusura | |||
475.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 6 | 76.40 | 6 | + base blocco con chiusura | ||
552.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 7 | 88.40 | 7 | + base blocco con chiusura | ||
480.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 8 | 100.40 | 8 | + base blocco con chiusura | |||
621.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 9 | 112.40 | 9 | + base blocco con chiusura | |||
388.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 10 | 124.40 | 10 | + base blocco con chiusura | ||
425.23 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 11 | 136.40 | 11 | + base blocco con chiusura | ||
464.59 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | 148.40 | 12 | + base blocco con chiusura |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 23 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 630 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
N. di file
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali