Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-203 |
264-205 |
264-206 |
264-207 |
264-208 |
264-209 |
264-210 |
264-211 |
264-212 |
264-252 |
264-253 |
264-254 |
264-255 |
264-256 |
264-257 |
264-258 |
264-259 |
264-260 |
264-261 |
264-262 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | N. di file | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
335.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | 66 | 66 | 8 | 0.50 | 5 | 33.3 | + manicotto | |||
512.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 | 76 | 76 | 8 | 0.50 | 6 | 43.15 | + manicotto | ||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 7 | 86 | 86 | 8 | 0.50 | 7 | 45.7 | + manicotto | |||
1,186.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
581.51 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 9 | - | 106 | 9 | 0.08 | 9 | - | + manicotto | |||
368.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
464.59 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | - | 126 | 9 | 0.08 | 11 | - | + manicotto | ||
386.56 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 12 | - | 136 | 9 | 0.08 | 12 | - | + manicotto | |||
335.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | - | 27 | 9 | 0.08 | 2 | - | + base blocco con chiusura | |||
545.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | - | 37 | 9 | 0.08 | 3 | - | + base blocco con chiusura | ||
355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 47 | 47 | 8 | 0.50 | 4 | 27.48 | + base blocco con chiusura | ||
760.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | - | 57 | 9 | 0.08 | 5 | - | + base blocco con chiusura | |||
512.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 6 | - | 67 | 9 | 0.08 | 6 | - | + base blocco con chiusura | ||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 7 | - | 77 | 9 | 0.08 | 7 | - | + base blocco con chiusura | |||
599.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 8 | - | 87 | 9 | 0.08 | 8 | - | + base blocco con chiusura | |||
666.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 9 | - | 97 | 9 | 0.08 | 9 | - | + base blocco con chiusura | |||
420.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 10 | - | 107 | 9 | 0.08 | 10 | - | + base blocco con chiusura | ||
464.59 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | - | 117 | 9 | 0.08 | 11 | - | + base blocco con chiusura | ||
501.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 12 | - | 127 | 9 | 0.08 | 12 | - | + base blocco con chiusura |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
N. di file
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali