Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-831 |
870-832 |
870-833 |
870-834 |
870-835 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 7.33 | Grigio | L | - | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 7.382 | Arancione | - | - | |||
134.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 7.44 | Rosso | - | - | |||
163.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 7.44 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
163.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7.44 | Nero | - | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali