Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
281-672
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 60 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Arancione |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore con isolatore girevole, il codice articolo è il seguente: 281-672.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-672.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali