Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2102-1204
Codice componente
|
---|
2102-1204 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Blu | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 2 conduttori, con levetta e CAGE CLAMP a innesto 2102, il codice articolo è il seguente: 2102-1204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2102-1204.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali