Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2006-1202 |
2006-1604 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (max) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 7.50 | 13 | - | 41 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8.975 | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 15 | 13 | 30 | 6 | 10 | 10 | - | - | Blu | N | + dispositivo di taglio girevole | - |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | AWG (min) | 20 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (max)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali