Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
243-131
Codice componente
|
---|
243-131 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Solder pin length(mm) | 4.50 | Contenuto(pz.) | 1000 | Diametro pin(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 4.5 | Tipo di occhiello cavo (categoria) | Pin | Collegamento (componenti) | Stampa |
Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Solder pin 243, il codice articolo è il seguente: 243-131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 243-131.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali