Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2009-182
Serie conforme | 2009 | Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 48.25 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 19.29 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 2009 | Peso(g) | 3.19 |
Tipo di accessorio | Derivazione | Compatibile con (dettagli) | Serie di morsetti di commutazione |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio di prova, compatibile con la serie di morsetti di commutazione, il codice articolo è il seguente: 2009-182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2009-182.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali