Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
258-5000
Serie conforme | 258 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 175 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 135 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 258 | Peso(g) | 3404 |
Tipo di accessorio | Stampante a trasferimento termico |
Si trova sulla pagina di Stampante a trasferimento termico, il codice articolo è il seguente: 258-5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 258-5000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali